轴承拉拔器

降低部件损坏和人员伤害的风险

SKF轴承拉拔器种类繁多,适用于各种类型的拉拔: 外拉、内拉、甚至盲拉。 拉拔器种类包括机械式拉拔器、液压式拉拔器和液压辅助拉拔器等,便于轻松地进行拉拔操作

轴承拉拔器选择表

订货号
抓取直径
机械臂有效长度

mm
in.
mm
in.
SKF标准爪式拉拔器
TMMP 2x65
15/-65
0.6/-2.6
60
2.4
TMMP 2x170
25/-170
1.0–6.7
135
5.3
TMMP 3x185
40-185
1.6-7.3
135
5.3
TMMP 3x230
40–230
1.6–9.0
210
8.3
TMMP 3x300
45-300
1.8-11.8
240
9.4
SKF可翻转爪式拉拔器TMMR F系列
TMMR 40F
23–48
0.9-1.9
67
2.6
TMMR 60F
23-68
0.9-2.7
82
3.2
TMMR 80F
41–83
1.6-3.3
98
3.9
TMMR 120F
41-124
1.6-4.9
124
4.9
TMMR 160F
68-164
2.7-6.5
143
5.6
TMMR 200F
65-204
2.6-8.0
169
6.7
TMMR 250F
74-254
2.9-10.0
183
7.2
TMMR 350F74-3542.9-13.92389.4
TMMR 160XL42 -1401.7-5.52218.7
TMMR 200XL42-1801.7-7.12218.7
TMMR 250XL44-236
1.7-9.32218.7
TMMR 350XL44-336
1.7-13.2
221
8.7
SKF重型爪式拉拔器
TMMP 6
50-127
2.0-5.0
120*
4.7*
TMMP 10
100-223
3.9-8.7
207*
8.2*
TMMP 15
140-326
5.5-12.8
340*
13.4*
SKF灵巧式机械拉拔器
TMMA 60
36-150
1.4-5.9
150
5.9
TMMA 80
52-200
2.0-7.8
200
7.8
TMMA 120
75-250
3.0-9.8
250
9.8
SKF灵巧式液压拉拔器
TMMA 75H + .../SET
52-200
2.0-7.8
200
7.8
TMMA 100H + .../SET
75-250
3.0-9.8
250
9.8
SKF液压爪式拉拔器套件
TMHP 10E
75-280
3.0-11.0
110-200
4.3-7.9
SKF液压式拉拔器套件
TMHC 110E
50-170
1.9-6.7
70-120
2.8-4.7
SKF液压助力重型爪式拉拔器
TMHP 15/260
195-386
7.7-15.2
264
10.4
TMHP 30/170
290-500
11.4-19.7
170
6.7
TMHP 30/350
290-500
11.4-19.7
350
13.7
TMHP 30/600
290-500
11.4-19.7
600
23.6
TMHP 50/140
310-506
12.2-19.9
140
5.5
TMHP 50/320
310-506
12.2-19.9
320
12.6
TMHP 50/570
310-506
12.2-19.9
570
22.4

轴承拉拔器

SKF logo