内拉拔器

方便、快速地将轴承从轴承座上拆下

SKF 内轴承拉拔器套件用于拆卸轴承外圈与轴承座配合的轴承。 拉拔器的构造提供了最佳的强度和耐久性,广泛适合各种轴承内径。 滑动锤允许施加高冲击力,采用符合人体工程学的设计,以提高用户安全性。

TMIC 系列

  • 可扩展的筒夹设计,采用高强度材料制成
  • 专为轴承后侧的抓取空间有限的应用场合而设计
  • 适用于 7 – 28 mm 的轴承孔

TMIP 系列

  • 独特的 SKF 专利设计可以减少拆卸时间。
  • 与大部分内轴承拉拔器不同,装有弹簧的夹头只需一个速动便可以快速、轻松地安装到内圈。
  • 根据拉爪的设计,内圈后侧设有一个强力、稳固的抓取,允许施加高拉拔力
  • 有两种不同的套件,适用于 7 –28 mm 和 30 –60 mm 的轴承孔

产品演示短片

SKF 内轴承拉拔器套件

TMIC 7-28 (图 1)
含 4 可扩展的筒夹,涵盖 7 至 28 mm(0.28 至 1.1 in.)的孔径
TMIP 7-28 (图 2)
含4个夹头,涵盖 7 至 28 mm(0.28 至 1.1 in.)的孔径
TMIP 30-60 (图 3)
含2个夹头,涵盖 30 至 60 mm(1.2 至 2.4 in.)的孔径
  • 技术参数
    技术参数
    型号TMIC 7–28
    轴承内径7–28 mm (0.28–1.1 in.)
    携带箱尺寸
    (宽x 深x 高)
    530 x 85 x 180 mm
    (20.9 x 3.4 x 7.0 in.)
    重量3,0 kg (6.6 lb)

     

    技术参数
    型号TMIP 7–28
    轴承内径7–28 mm (0.28–1.1 in.)
    携带箱尺寸
    (宽x 深x 高)
    530 x 85 x 180 mm
    (20.9 x 3.4 x 7.0 in.)
    重量3,1 kg (6.8 lb)

     

    技术参数
    型号TMIP 30-60
    轴承内径30-60 mm (1.2-2.4 in.)
    携带箱尺寸
    (宽x 深x 高)
    530 x 85 x 180 mm
    (20.9 x 3.4 x 7.0 in.)
    重量5,4 kg (11.9 lb)
  • 技术参数提取
  • 附件
  • 备件
SKF logo