可翻转爪式拉拔器

通用、坚固耐用的拉拔器,既可内拉,也可外拉

SKF 多功能可翻转爪式拉拔器可用于轴承和其它部件(如齿轮和皮带轮)的内拉和外拉。 八种标准拉拔器可覆盖大部分尺寸的轴承和部件。 为提高 TMMR..F 系列拉拔器的通用性,四款最大尺寸的拉拔器同样可有超长臂作为标配提供(TMMR ….XL) 。 超长臂可帮助拆卸离轴端较远的轴承和部件。 为提高通用性,超长臂还可以接上延长件。
  • 这款用于内拉和外拉的拉拔应用对于每个车间来说,都是必不可少的多功能工具
  • 自锁定臂方便调节爪的宽度
  • 横梁上的六角头允许拉拔器和轴承在拆卸时转动,更加便利性
  • 抓取范围从 23 mm(0.9 in.)向内至 350 mm(13.8 in.)向外,可拆卸范围很广的轴承和部件
  • 不同于许多类似的拉拔器,这种拉拔器可发挥满额定载荷,而不会使拉拔器臂变形
  • 臂和横梁采用锌钝化技术,既增强防腐性能,又方便清洁。
  • 超长延长臂的设计初衷是简化安装和拆卸,进一步延长有效的延长臂。 延长件的使用不会影响整体拉拔器强度
  • SKF 可翻转爪式拉拔器有三种不同的成套组合可提供,且每套都有一个支撑架
  1. 外拉(图 1) 
  2. 内拉(图2) 
  3. 可翻转爪式拉拔器 TMMR.. F 系列(图3) 
  4. 可翻转爪式拉拔器 TMMR.. XL 系列(图 4) 
  5. 还可提供带支架的整套拉拔器(图 5
  1. 横梁上的六角头可使拉拔器和轴承在拆卸过程中旋转,更加便利性。 (图6)。 
  2. 不同于许多类似的拉拔器,主轴圆锥顶头可以旋转。 此项功能:
    • 有助于减少轴损坏风险
    • 增强稳定性
    • 有助于减少扭矩,以达到所需拉力。 (图7)。 
  3. 主轴上的六角头带法兰,有助于阻止扳手在操作过程中滑落。 (图8)。 
  4. 超长臂拉拔器带有固定螺钉,帮助臂的定位。 加载拉力后,自锁定功能可保持臂在横梁上的位置。 (图9)。 
  5. 超长臂还带有加载了弹簧的独特可伸缩顶头,提高拉拔器的整体稳定性和安全性。 (图 10
尺寸
订货号
抓取直径,
外拉
(D)

抓取直径,
内拉
(d)

拉拔臂
有效
长度(L)


mm
in.
mm
in.
mm
in.
TMMR 40F
23–48
0.9–1.9
59–67
2.3–2.6
67
2.6
TMMR 60F
23–68
0.9–2.7
62–87
2.4–3.4
82
3.2
TMMR 80F
41–83 1.6–3.3
95–97
3.7–3.8
98
3.9
TMMR 120F
41–124
1.6–4.9
95–139
3.7–5.5
124
4.9
TMMR 160F
68–164
2.7–6.5
114–163
4.5–6.4
143
5.6
TMMR 200F
65–204
2.6–8.0
114–204
4.5–8.0
169
6.7
TMMR 250F
74–254
2.9–10.0
132–254
5.2–10.0
183
7.2
TMMR 350F74–3542.9–13.9135–3545.3–13.92389.4







TMMR 160XL42–1401.7–5.5121–1884.8–7.4221*8.7
TMMR 200XL42–1801.7–7.1121–2284.8–9.0221*8.7
TMMR 250XL44–2361.7–9.3123–2844.8–11.2221*8.7
TMMR 350XL
44–336
1.7–13.2123–384
4.8–15.1
221*8.7
*装配有延长器 TMMR 16/35XL-4 的机器臂臂长可延长到 125 mm(的倍数)。

可翻转爪式拉拔器套件

标配组件
型号TMMR 4F/SETTMMR 8F/SETTMMR 8XL/SET
TMMR 40F
TMMR 60F
TMMR 80F
TMMR 120F
TMMR 160F
TMMR 200F
TMMR 250F
TMMR 350F
TMMR 16/20XL-1
TMMR 25/35XL-1
TMMR 16/35XL-5
LGEV 2/0.035
总重11.5 kg
(25.4 lb)
20.4 kg
(45.0 lb)
25.3 kg
(55.8 lb)
  • 技术参数
    技术参数(公制)
    订货号
    最大
    拉拔
    最大
    扭矩
    重量

    kn
    Nm
    kg
    TMMR 40F
    17
    22
    0.3
    TMMR 60F
    17
    22
    0.4
    TMMR 80F
    40
    75
    1.0
    TMMR 120F
    4075
    1.2
    TMMR 160F
    50
    115
    2.3
    TMMR 200F
    50
    115
    2.6
    TMMR 250F
    60
    160
    4.4
    TMMR 350F
    60
    160
    5.2
    TMMR 160XL501153.5
    TMMR 200XL501153.7
    TMMR 250XL601604.7
    TMMR 350XL601605.2
    技术参数(英制)
    订货号
    最大
    拉拔
    最大
    扭矩
    重量

    ton(美国)
    lbf.
    lb
    TMMR 40F
    1.9
    16.2
    0.7
    TMMR 60F
    1.9
    16.2
    0.8
    TMMR 80F
    4.5
    55.3
    2.2
    TMMR 120F
    4.5
    55.3
    2.6
    TMMR 160F
    5.6
    84.8
    5.2
    TMMR 200F
    5.684.8
    5.8
    TMMR 250F
    6.7118.0
    11.4
    TMMR 350F
    6.7118.0
    7.7
    TMMR 160XL5.684.8
    8.2
    TMMR 200XL5.684.8
    10.4
    TMMR 250XL6.7118.011.5
    TMMR 350XL6.7118.05.2
    拉爪尺寸
    订货号
    拉爪宽度
    拉爪长度
    拉爪高度

    mmin.mmin.mmin.
    TMMR 40F
    130.51
    60.24
    40.16
    TMMR 60F
    130.51
    60.24
    40.16
    TMMR 80F
    190.75
    140.55
    7
    0.28
    TMMR 120F
    190.75
    140.55
    7
    0.28
    TMMR 160F
    220.87
    180.71
    9
    0.35
    TMMR 200F
    22
    0.87
    180.71
    9
    0.35
    TMMR 250F
    281.10
    220.87
    10
    0.39
    TMMR 350F
    28
    1.10
    220.87
    10
    0.39
    TMMR 160XL250.98
    160.63
    8,5
    0.33
    TMMR 200XL250.98
    160.63
    8.50.33
    TMMR 250XL250.98
    160.63
    8.50.33
    TMMR 350XL250.98
    160.63
    8.50.33
  • 附件
  • 备件
SKF logo