防腐蚀剂

防锈剂LHRP 2
SKF LHRP 2能够在金属表面形成一层性能稳定的防锈保护膜, 对黑色金属和有色金属提供长效和优异的抗腐蚀保护。

特点
  • 在潮湿的环境中提供极其优异的防锈保护性能
  • 产品具有轻轻晃动就能相溶的特性,使之非常容易在工件表面形成一层稳定的保护膜
  • 由于产品具有轻轻晃动就能相溶的特性,因此通过轻轻地晃动或轻微地加热,残留的防锈油膜非常容易用溶剂清洗干净
  • 由于这种防锈剂不会影响润滑脂的性能,因此轴承无需提前清除SKF LHRP 2防锈剂,可以直接使用润滑脂进行润滑*

* = 注: 使用SKF LGET 2润滑脂时,需要除去防锈膜

优势
  • 优异的防锈保护性能(室外可达9个月)
  • 对于铜和黄铜都有良好的保护性能
  • 不会滴流
  • 噪音低(轴承内)
  • 与绝大多数轴承润滑脂有良好的兼容性
  • 不会与外包装材料发生粘接

技术参数
订货号LHRP 2/5, LHRP 2/180
外观
暗褐色油状物
运动粘度
2.3 mm²/s,100°C
密度
0.835 g/cm³
闪点(PMCC)
>62 °C
滴点
<4 °C
一般干燥时间
60-90分钟
24小时扩散范围
20-50 g/m²
铜片腐蚀ASTM D 130
1a
可选用的包装规格5 升罐、180 升桶
SKF logo