三片式强力拉拔片

正确、有效地拆卸

与TMMA系列拉拔器配合使用的三片式强力拉拔片
三片式强力拉拔片TMMS系列专为与三条臂的拉拔器配套使用而设计。 强力拉拔片抓住轴承内圈后侧。 可避免拉拔力传递至轴承外圈和滚动体,以最大限度地较少损伤轴承的风险。
TMMS系列包括5种不同尺寸规格的三片式强力拉拔片,适用于直径50到380 mm(2至15 in)的轴。
  • TMMS系列拉拔片的独特设计使它能够把拆卸力施加到最有效的点上,即内圈,这样所需的拆卸力比起抓外圈来就要小一些
  • 强力拉拔片牢固地抓住轴承内圈的后侧,确保拉拔力只通过内圈传递,而不会通过外圈或滚动体来传递,避免损伤轴承
  • 三片式结构使拉拔力均匀分布,避免拆卸时轴承歪斜、卡死在轴上,特别适用于球面滚子轴承和CARB®轴承的拆卸
  • 可与其它型号的三条臂拉拔器配套使用
  • 特殊的楔形设计使得拉拔片可轻易插入轴承和轴肩之间
  • 有大范围的型号可供选择,以满足绝大多数常见尺寸的轴

拉拔器选择

下表显示了SKF拉拔器与TMMS三片式拉拔片配套使用的情况
拉拔器选择

TMMS 50
TMMS 100
TMMS 160
TMMS 260
TMMS 380
TMMP 3x185
x
o
-
-
-
TMMP 3x230
x
o
-
-
-
TMMP 3x300
o
x
o
-
-
TMMP 6
x
-
-
-
-
TMMP 10
-
x
-
-
-
TMMP 15
-
x
x
-
-
TMHP 15
-
-
o
o
-
TMHP 30
-
-
-
x
o
TMHP 50
-
-
-
o
x

x = 推荐
o = 可用
- = 不可用
尺寸
订货号d最小d最大AH
 mmin.mmin.mmin.mmin.
TMMS 50120.5502.020–300.8–1.2150.6
TMMS 100261.01003.936–551.4–2.2251.0
TMMS 160502.01606.345–731.8–2.9301.2
TMMS 260903.626010.270–1142.8–4.5421.7
TMMS 3801405.538015.081–1423.2–5.6582.3
SKF logo