精密研磨滚珠丝杠DIN标准SKD/BKD/PKD


特点和优势

  • 标准综合再循环嵌件
  • 可选钢材再循环嵌件
  • 标准导程精密度 G5;可选导程精密度 G3 或 G1
  • 用于润滑嘴或SKF系统24自动润滑组件的注油孔
  • 可选在轴和螺母表层上进行涂覆
  • 可选刮器
  • 可选支撑轴承
  • 精密研磨螺母相当适用于定位丝杠
  • 可选钢材再循环嵌件可以用作适应苛刻或垂直应用的安全装置。 请联系 SKF
  • 可根据要求提供大尺寸滚珠(BKD型号),从而消除反向游隙
  • 一件式螺母带内部预载荷,从而带来紧凑性和优化的刚度(PKD版本)。

技术参数

标称直径
从 16 至 63 mm
导程
从 5 至 10 mm
基本的动载荷承载能力
从 7 至 94,6 kN
基本的静载荷承载能力
从 10 至 262 kN
标准预载荷
根据滚珠丝杠尺寸(PN版本),滚珠丝杠Ca值的7% 至 8.5%



典型应用

  • 机床
  • 机加工中心
  • 磨床
  • 大理石和石材切割
  • 和许多其他应用
SKF logo