直线导轨台LTB

直线导轨台LTB
LTB滑台系列由带滚珠丝杠驱动器和盖的直线导轨组成。 此滑台具有高导向精度和刚度。 另有多种滚柱丝杠可选,以匹配高动态和高定位精确度。 为了便于安装,顶部和底部都配备有预定义接口。
带-BL后缀的滑台拥有波纹防护,带-SC后缀的则拥有钢盖。

特点和优势

  • 产品系列拥有高承载能力和刚度
  • 多种驱动器能为多个应用提供优化的解决方案
  • 紧凑的设计适合大部分的应用包络
  • 不同的防护盖可适应大多数环境条件

技术参数

导向原则
直线导轨
驱动
滚珠丝杠
宽度
110 mm 至 400 mm
高度
40 mm 至 135 mm
行程范围
10 mm 至 2615 mm
侧面/高度精确度
最多 12 µm 每 1000 mm 
速度
最高1 m/s
工作温度
-20°C 至 +80°C
可选功能
不同精确度等级,
标准驱动包,
带波纹盖或钢盖

典型应用

  • 通用机器
  • 印刷和包装
  • 工厂自动化
  • 激光机械加工
  • 测量工具

直线导轨台LTB

SKF logo