直线球轴承台LZAU/LZBU

直线球轴承台LZBU
LZAU和LZBU是非驱动滑台,由直线球轴承组成。 它们被用于对导轨和/或定位精度有中高等到中等程度要求、但拥有高密封需求的应用。 导轨包括四根安装在双孔串联轴承座中作为顶部装置的轴承和安装在底座的两根轴。 为有效密封,滑台配备有波纹盖。 
LZAU滑台装配有完全支持轴,而在 LZBU滑台上仅支持了轴的两端。

技术参数

导向原则
精密轴上的直线球轴承
宽度
100 mm 至 230 mm
高度
38 mm
至 95mm
行程范围
120 mm 至 2565 mm
速度
最高5 m/s
可选功能
带或不带波纹管

典型应用

  • 通用机器
  • 印刷和包装
  • 工厂自动化
  • 激光机械加工
SKF logo