Rezinal Nv – SKF 超强传动带减少抽取锌粉尘风扇的非计划停机时间

仓库内一台用于抽取锌粉尘的风扇由于皮带传动问题过早停止运行。 安装了新的 SKF 超强传动带后,风扇的使用寿命得到了明显延长

Rezinal 是欧洲最大的二次锌生产商,也是全球主要厂商之一。 该公司回收镀锌器粉尘和旧的屋顶锌板,从氧化物和杂质中分离出锌,转售氧化物,并且对锌进行再熔化和铸造后再出售。

挑战: 风扇可靠性

在 Rezinal 的仓库内,使用一台抽气扇清除空气中的锌粉尘。 抽气扇全天候 24 小时无休地在极端恶劣的环境中运转。 这些条件导致风扇动力传动带驱动出现可靠性问题。 标准皮带的平均寿命大约3个月。 Rezinal 在其应用中测试了一款高性能皮带,将皮带寿命延长至大约 8 个月。 尽管皮带性能得到改善,该公司仍然对风扇频繁的维护要求不满意,因为对安装在屋顶的抽气扇进行维护既难以操作,又需要高昂费用。

解决方案: SKF超强传动带:

SKF 推荐从新的SKF超强传动带系列中选择皮带安装测试。 这些皮带设计比标准包布皮带提供多达 40% 的动力,能够实现高达 97% 的传动效率,具有顺畅运行、低振动水平和抗冲击荷载等优点。 皮带的性能优势来源于其创新设计,这包含了传送带、齿面和皮带轮槽之间均匀且协调的结合,以及优化的包布面料。

SKF 超强皮带的抗拉构件覆有聚酯涂层,以最小的拉长形变承受大量拉伸荷载。 纤维填充的复合物覆盖在拉杆表面,允许皮带承受较高的动态荷载,而无损其弹性。 包布面料具有优异的抗磨损和磨蚀能力,同时提供出众的弯曲强度。 抗静电包布面料具有耐油和耐热的优点。 此外,皮带采用一次性张力调整设计,在最初的试运行之后就不需要重新调整张力。

结果: 延长传动带寿命、提高风扇可靠性、减少维护

于2008 年 4 月安装了新的 SKF 超强传动带,以及SKF皮带轮和轴套,设定初始张力为 140 kg。 经过两轮再张紧调整后,张力下降至130 kg,并且保持稳定在这个水平。 因此张力值仍然高于 112 kg,预计用于试运行的 SPC 皮带不需要其他再张紧调整。 在 2008 年 11 月,一根皮带开始出现一些磨损迹象。 但是,绳条和衬里织物依然没有损伤。 2009 年 5 月,这些皮带仍在运行,没有任何故障或进一步磨损的迹象。 该测试持续了 13 个月,展示出非常积极的结果。 Rezinal 现在使用 SKF 超强传动带作为其抽取锌粉尘风扇的标准部件。
SKF logo