传动轴套和轮毂

轴套和轮毂
SKF传动轴套和轮毂采用优质钢材制造,且大多数含有磷酸盐涂层或经过黑化处理以获得更好的防腐蚀性。 所有的SKF轴套和传动轮毂可以使用基本工具快速安装和拆除,在最大程度上缩短安装时的停机时间。

例如,SKF FX无键轴套采用360度过盈配合设计,无需键槽即可轻松实现部件的定位和安装。

另外, 由于圆锥和 QD 轴套可选的孔径尺寸多样(公制和英制),不需要额外的机加工。 而且客户可以随时购买现货。
SKF传动轮毂和轴套可提供如下几种变型:
  • 锥形轴套
  • QD 轴套
  • FX 无键轴套
  • 焊接固定式轮毂 
  • 螺栓固定式轮毂
现在就从我们的 在线型录 搜索 SKF 轴套和轮毂。
SKF logo