Goldstar Paper Tech Ltd – SKF FX传动轴套彰显一流的质量和性能

SKF FX无键传动轴套FX60-320X405安装在重型造纸辊上。

Goldstar Paper Tech Ltd (GSPT)是韩国顶尖的纸浆和纸品制造商,由于工厂内现有传动轴套性能和质量不佳遭遇了停机。 这些键槽式和无键轴套安装在工厂的纸浆和造纸辊组件上,从韩国当地采购。

GSPT需要寻找可靠高效的替代传动轴套货源,以便尽可能减少停机时间。 他们从 SKF FX 无键轴套产品系列中找到了完美的解决方案。 SKF FX 无键轴套产品系列具有可传送的轴向力和独特的设计,证明了一流的质量和性能。 这转化为更平稳的操作过程和明显降低的停机时间!
SKF logo