SKF传动链条

一个设计完善的传动链条装置有效地将机械动力从一根轴传递到另一根轴。 SKF传动链条采用最先进的生产工艺制造,且遵循严格的质量控制。 所有产品都符合 ISO 标准和其他工业标准,如 ANSI、BS、DIN 和 JIS。

在满足ANSI标准对于链轮安装要求的同时,H、SH、SPH和SHH系列传动链条具有出色的强度和荷载能力,可以满足严苛的应用场合和冲击荷载要求。 通过采用更厚的板、更大的板型和使用直穿式硬化销实现了这些要求,同时赋予链条更长的使用寿命。

现在就从我们的在线型录搜索所有的SKF链条。
SKF logo