Shri Ganesh Foundry-SKF链条传动装置和链轮显著缩短停机时间,降低 40% 的维护成本

Shri Ganesh Foundry用于输送铸造磨砂的斗式提升机的传动装置一直使用当地厂商生产的链条传动装置和链轮。 这些链条和链轮总是磨损,导致设备频繁停机。
对于客户而言,这意味着高昂的商业机会成本。

对斗式提升机的传动装置进行评估后,SKF推荐安装SKF滚子链条(PHC 20B-1X10FT)和 SKF传动链轮 (PHS 20B-1B24)。 在安装后的试运行期间,SKF 滚子链条和链轮的表型远远超过已有部件,大幅度降低停机时间和多达 40% 的维护成本! SKF 滚子链条和链轮帮助该客户的斗式提升机传动装置在输送铸造磨砂的同时流畅运转。
SKF logo