采矿业客户-SKF 为客户定制重量超过2,000 kg 的传动联轴器

FX轴套应用
SKF FX 无键轴套 FX60-320X405 安装在该工厂的重型造纸辊上。
这个来自金矿业的客户经历了一次严重的齿轮辊联轴器故障。 由于客户没有备用的传动联轴器备件,这次故障造成了非常严重的问题。 而且,联轴器替换件没有现货,必须定制。

因此,必须尽快修复故障以免造成整个矿场停工。 客户联系了许多大型传动联轴器供应商,他们最快的交货时间都要 4 到 5 个月。

客户与 SKF 接洽后,我们立即采取行动,按照客户的需求制定解决方案。 SKF 向该客户提供了超过 2,000 kg 的联轴器,值得一提的是这也是SKF有史以来供应的最大的联轴器。 即使面对不同寻常的挑战,SKF动力传动依然能够提供超出客户预期的优质解决方案。
SKF logo