动力传动产品和解决方案

SKF动力传动产品线包括各种高质量皮带、链条、联轴器、皮带轮、链轮、轴套和轮毂套件。

在每个行业都需要用动力传动部件通过连接机器上的移动部件来使流程运作。

无论您们设计机器是为了提高工厂效能还是整体改善盈利情况,SKF 的经验和专业性都可以帮您们实现目标。

SKF 致力于帮助您的企业从长期角度减少总体拥有成本(图1)。

选择SKF动力传动产品,您得到的将是高质量、高性能的解决方案,使您的机器运行更高效并延长平均故障/修理时间间隔(MTBF/R)。

在您的设备享有更长的使用寿命、更少维护工作的时候,这意味着总体拥有成本的大幅节省,投资收益率 (ROI) 也更高。
SKF logo