全新 SKF 栅格式和齿式联轴器润滑脂闪亮登场

2013年09月02日 13:38 CET

SKF 栅格式和齿式联轴器与 SKF 栅格式和齿式联轴器润滑脂形成了一个功能强大的组合,联轴器性能和寿命得到最优化。

SKF 栅格式和齿式联轴器润滑脂由 SKF 维护产品专门针对客户的维护需求而开发,是对 SKF 栅格式和齿式联轴器的完美补充。

因此,我们很高兴地宣布 SKF 动力传动与 SKF 维护产品成功合作研发出了这款能够使栅格式和齿式弹性联轴器在各种操作条件下顺畅运行的最佳产品。

产品背景信息机器竞争优势

弹性联轴器,例如栅格式、齿式、链式联轴器和接头通常采用润滑脂润滑。 在高离心力下油水过早分离需要一种特殊的润滑脂配方。

以往,SKF 动力传动出售的 SKF 联轴器都是采用其他品牌的润滑脂或由最终用户自行选择润滑脂。 如今,SKF 为市场提供一套完整且独特的 SKF 栅格式和齿式联轴器润滑脂产品。

关于 SKF 栅格式和齿式联轴器润滑脂

SKF 栅格式和齿式联轴器润滑脂是一款采用聚乙烯增稠的矿物油基润滑脂,也利用了复合锂稠化技术。 这款润滑脂用于承受高离心力和高扭矩栅格式和齿式(弹性)联轴器应用场合,还包括发生严重的冲击载荷,错位和振动的场合。

精心挑选的聚乙烯和基油密度相似,目的是为了防止在高离心力应用场合下油水分离。 同样地,这款润滑脂具有稳定的粘稠度,能够防止在高速下泄漏。

独特的添加剂配方使润滑脂适用于高载荷、高扭矩、潮湿环境、广泛速度范围和温度范围的应用场合。

SKF 栅格式和齿式联轴器润滑脂可提供以下规格,最好地满足客户的应用需求:

  • 35 g 管
  • 400 ml 筒
  • 2 kg 罐
  • 18 kg 桶
  • 50 g 圆桶
特点和优势

SKF 栅格式和齿式联轴器润滑脂的特点和优势如下:
  • 优秀的抗油分离性能
  • 高加速度和高运行速度
  • 优秀的高扭矩润滑
  • 高抗腐蚀性能
  • 超过 AGMA 型 CG-1 和 AGMA 型 CG-2 的要求
  • 高耦合抗磨损保护
  • 卓越的氧化稳定性
如需购买或咨询 SKF 栅格式和齿式联轴器润滑脂,请联系您当地的 SKF 办事处或经销商。

如需更多信息,请访问 www.mapro.skf.comwww.skfptp.com

SKF logo