动力传动皮带轮

皮带轮性能在很大程度上依赖于皮带轮的性能。 优质皮带轮可以明显延长皮带寿命和降低机械的总拥有成本。

SKF提供一系列传动皮带轮:
  • 按照相关的 ISO 或 RMA 标准制造,帮助确保达到最佳性能
  • 经过静力平衡处理,达到 G6.3 平衡品质
  • 装配圆锥轴套,便于快速且准确安装
  • 含有磷酸盐涂层,具有防腐蚀性

SKF也提供一系列适合各种装配滑动、圆锥轴套或“QD”配置的皮带轮。 也可根据客户要求提供摩擦型锁定组件。


现在就从我们们的在线型录搜索 SKF皮带轮。
SKF logo