离合器分离轴承密封件

SKF离合器分离轴承代表第一个真正兼容离合器的轴承,其配备具有专利的可变接触滚道几何。 这种独特的可变接触设计允许最大载荷下的最大速度、抗磨损、使用寿命长,并最大限度地减少噪音和振动。

此外,其自调心的设计使离合器分离轴承能够控制离合器状态、以及离合器传动系统部件的不对中。

SKF离合器分离轴承还拥有一个独特的密封系统,隔绝污染物而同时保留润滑脂。

特点
  • 通过滚动外圈,为两个轴承圈提供多个安装解决方案
  • 按照应用的速度和温度要求专门配制的弹性材料
  • 单唇和双唇解决方案

好处
  • 在整个轴承寿命中始终拥有优异的油脂保持力
  • 减少摩擦扭矩
  • 优异的防磨损性能
SKF logo