用于重型车的轮毂轴承单元密封件

作为轴承市场的中坚力量,SKF对密封重型车辆的轮毂轴承单元拥有独特的理解,并将其转化为先进的解决方案。

SKF 密封件采用先进的材料开发和密封唇设计,以便提供更低的摩擦和良好的排污功能,从而延长使用寿命。

可选择在密封系统中集成磁性触发轮,从而提供防抱死制动系统的信号。

特点
  • 可用于卡车、公共汽、挂车以及越野应用
  • 独立的附加轴向和径向防尘唇
  • 获得专利的弹簧加载轴向排垢密封唇
  • 传统的“R-安全”密封唇配置
  • 以不锈钢抛油环作为密封件运行表面
  • 针对摩擦优化的弹性材料

好处
  • 为降低功率损耗、提高燃油效率的低摩擦
  • 非常长的使用寿命、可长时间启动、运行成本低
SKF logo