主销密封件

SKF 主销密封件的主要优势在于能够消除转向轴主销通常需要的频繁润滑。

其另一个优点传感器可能能够用于现代转向系统,而这种系统通常不会保留已加注的润滑脂。

本解决方案结合了一个特殊的主销密封件和和角接触球面轴承。

特点

  • 多种密封唇设计—— 双唇、带弹簧加载密封唇的盒式密封件
  • 带橡胶密封件的衬套和用于组装的环垫片
  • 专门配置的密封唇,且其表面带 PTFE 涂覆层
  • 适用不同客户和服务要求的特殊装配功能

优势
  • 在整个轴承寿命中始终拥有优异的油脂保持力
  • 维护过程中轻松安装和拆卸
  • 优异的排污功能
SKF logo