万向节密封件

万向节是一种灵活的关节,它允许传动轴以一个角度传递来自变速箱的扭矩。

SKF万向节密封件拥有多项设计优势,并能够同时减少维护成本。 SKF生产的这种免维护轴承和相应的开口环还带有圆锥外圈和十字,以保证滚针和圆锥外圈内径之间的配合误差。 SKF同时研磨圆锥外圈的内表面和外表面

特点
  • 提供两种针对卡车的免维护解决方案
  • 提供多种针对轿车的多唇设计
  • 用于防腐蚀的橡胶覆盖金属嵌件

好处
  • 在整个轴承寿命中始终拥有优异的油脂保持力
  • 轻松安装特点
  • 优异的污染保护
SKF logo