水泵轴承密封件

水泵轴承密封件专为水泵应用而设计。

水泵,尤其皮带驱动离心泵,是汽车冷却系统的核心。 发动机运行时,泵驱动冷却剂在整个系统中循环。 如果驱动皮带无法使用,那么水泵也无法工作。 这也是始终在维护期间检查皮带状态的重要所在。

水泵利用离心力将冷却剂在旋转时向外泵送,而又同时不断从中心点抽出。 泵的进口靠近中心,使从散热器返回的冷却剂敲打泵叶片,然后叶片将冷却剂从泵外送入发动机。 泵中留下的冷却剂首先流过发动机缸和缸盖,然后通过散热器最终回到泵。

特点
  • 各种密封唇设计: 双唇;R-安全唇或轴向弹簧加载密封唇
  • 特殊配方的弹性体和粘结剂
  • R-安全和弹簧加载轴向防垢唇

好处
  • 在整个轴承寿命中始终拥有优异的油脂保持力
  • 粘结能力强且拥有抗乙二醇性能
  • 优异的污染保护
SKF logo