车身密封件

车身密封件
气动弹簧用于辅助打开、关闭、提起、降低和缓解移动,例如支持车辆的尾门或发动机罩。 另有许多一般工业的应用,例如办公室椅凳或厨房橱柜。

SKF气动弹簧密封件帮助保留润滑油,并使气动弹簧内的压力保持在200 bar,以优化弹簧的整体功能。

通过与各大生产商在气动弹簧应用和密封件设计领域的密切合作以及长期经验,SKF领先于市场并提供密封解决方案,以提高使用寿命、减少摩擦。
SKF logo