传动系统密封件

传动系统需要不断的开发和创新。 SKF密封件能够在广泛的运行条件下提供无与伦比的性能,以降低功率损耗、减少燃料消耗和车辆废气。 此外,对于自动变速器,换档性能将影响车辆的整体舒适性。

SKF 结合其在材料、设计和制造方面的知识,为特定的应用需求提供合适的解决方案。

SKF 汽车变速器的动态和静态密封件产品组合包括径向密封唇轴密封件、粘结活塞、集成式前盖、端口密封件以及其他组件。
无论前轮、后轮或全轮驱动汽车,SKF都能为所有类型的变速器和车轴提供密封解决方案:
  • 手动
  • 汽车
  • 动力传输装置
  • 后轮驱动模块
  • 差速器
SKF logo