输出轴密封件

SKF为所有传动单元的输出轴提供轴密封件,包括变速器、分动箱、后轮驱动模块(RDM)和动力传输装置(PTU)。

提供应对高污染水平的特别设计,包括盒式系统。 也提供纠正轴跳动和偏心功能的设计。

特点
  • 可用于动力传动系统的所有应用
  • 用于应用特殊需求的各种材料,例如ACM、AEM、HNBR和FKM
  • 通过多个径向和轴向排垢密封唇提供优异的除垢功能
  • 高灵活唇部设计
  • 盒式设计——组合式或一体式 设计,都带有针对密封唇的运行表面

好处
  • 兼容具有腐蚀性的变速器油添加剂
  • 温度范围广
  • 使用寿命长——增加可靠性
  • 能够承受大幅的跳动和偏心
  • 通过控制密封唇的运行环境从而轻松安装和拆卸
SKF logo