端口密封件

端口密封件
端口密封件为在配合轴承座之间传输加压液体提供了密封的端口。 在这些位置上的压力损失将降低液压泵效率和变速器性能。

端口密封件的设计提供了一个灵活的密封万向节,通过轴向或径向压缩或橡胶进行密封。 典型应用包括在自动变速器中密封液压回路。

特点
  • 一个或多个端口密封件可集成在一个单元内
  • 为非支撑位置提供带增强件(弹簧或冲压)的特殊设计
  • 带完整壳体的应用的橡胶模铸提供了径向密封和广泛的轴向装配公差

优势
  • 增强件简化了安装
  • 将多个端口密封件集成在一个单元内后,减少了库存
  • 由于附加的支撑功能,延长了使用寿命并最小化橡胶疲劳时间
  • 如一的液体流量和最佳换档性能
SKF logo