变速器输入轴密封件

变速器输入轴在传统变速器动力传动轴中通常拥有最高的速度。

SKF 通过提供各种材质的密封件来应对这一挑战,这些材质能够承受高速,并能应对用于现代变速器的腐蚀性油的油温。

解决方案包括传统轴密封件、螺旋弹簧、带 SKF 低摩擦动态唇设计的密封件以及 PTFE 密封。

特点
  • 专门配制的弹性材料
  • 承受高温和高速
  • 可选择集成周围的其他组件,如前盖、离合器释放轴承导管和静态密封件

好处
  • 兼容具有腐蚀性的变速器油添加剂
  • 承受广泛的温度范围
  • 使用寿命长——增加可靠性
  • 安装方便且具有成本效益
SKF logo