轴向盒式密封件

轴向盒式密封件
卡车和越野车经常在肮脏、灰尘和潮湿的环境中驾驶。 SKF盒式密封件及其集成式运行表面能够提供更长的使用寿命,因为运行表面受到控制,而且污垢排除得到改善。

特点
  • 相比传统的径向密封唇,更具创新性的轴向主密封唇
  • 用于在整个使用寿命中恒定轴向载荷的卡紧弹簧
  • 可选毛毡防垢唇
  • 流体动力特征设计
  • 用油脂预润滑的密封唇

优势
  • 用于重型发动机曲轴的坚固解决方案
  • 能够适应更高的静态和动态偏心
  • 由于热膨胀和轴端游隙,可承受曲轴的高轴向和径向运动
  • 毛毡防垢唇提供优异的污染保护
  • 泵油率提高,实现更好的密封性能
  • 耐用性高、使用寿命长
SKF logo