发动机密封件


如今,消费者对汽车拥有更高的要求,包括更多的动力、更高的燃油效率和安静、舒适的乘坐体验。 此外,严格的排放规定要求制造商提高车辆的燃油效率,并同时驱使他们更好地利用替代燃料(如生物柴油和E85)和非传统技术。

为了满足这些需求,SKF提供各类发动机密封件,为汽车应用优化性能。 我们广泛的测试能力使我们能够提供先进和可靠的产品。 SKF为发动机曲轴、凸轮轴和辅助单元提供轴密封件。

各种外径设计以实现最佳安装和密封件固定。 针对尤其严苛的运行条件,SKF也提供一些替代的密封设计,包括专门的排垢功能。

SKF为几乎所有类型的发动机提供密封解决方案:
  • 带或不带功率增大功能
  • 用于小型和大型发动机
  • 用于轿车和轻型汽车
  • 用于重型卡车和越野车
  • 用于摩托车和休闲车
SKF logo