磁性触发轮

磁性触发轮
SKF是汽车业磁性触发轮的供应商,每年产量几百万。 现在,这种磁性触发轮的应用已经从ABS防抱死制动系统深入动力和传动系统中。

触发轮为速度和角度位置传感器提供一个强大又精确的信号,从而支持各种活动,以提高燃料消耗并减少排放。

特点
  • 信号强和分辨率高
  • 抗油和化学品
  • 优异的耐温性能
  • 无需额外成本便可定制磁极的宽度和型式

优势
  • 高精度信号用于改善发动机管理系统
  • 使用寿命长
  • 可承受更高的气隙和传感器位置偏差
  • 触发轮可以用作盒式系统的密封运行表面
  • 潜在减少传感器的尺寸和成本
SKF logo