SKF低摩擦发动机密封件

低摩擦发动机密封件
旋转弹性体轴封件提供高耐用性和低摩擦特性。 SKF低摩擦发动机密封件基于PTFE密封件技术,但使用特殊的弹性体材料。 这类密封件可以与其它密封解决方案和模块相结合。

特点
  • 具有动态泵油能力的螺旋线式弹性密封唇
  • 无卡紧弹簧
  • 特殊配方的氟橡胶材料
  • 相比PTFE密封件,改善了偏心和动态跳动能力
  • 定制设计,例如塑料卡口接头和SKF ROTOSTAT带传感器的密封模块

优势
  • 与传统密封件相比,极低的摩擦节省了55%,与传统密封件相比,燃油消耗和CO2排放的节省使整发动机节省高于1.00 g CO2/km。
  • 即使在高速行驶时都能提供强大的密封和高耐用性
  • 无需附加密封剂便可通过发动机漏气测试
  • 更长的使用寿命

查看完整的 SKF 超越零(BeyondZero)组合。

SKF logo