SKF Rotostat 密封模块

SKF Rotostat 密封模块
SKF Rotostat 密封模块
带传感器的 SKF Rotostat 密封模块
带传感器的 SKF Rotostat 密封模块
动态和静态密封件的智能结合,通过粘结剂直接联接在带集成式发动机管理传感器和触发轮的金属底座或定位器上。

特点
  • 简单、可随时安装的一件式模块化单元
  • 可选择橡胶、PTFE 或低摩擦的动态密封唇
  • 静态密封件定型就位,并以定位销定心
  • 预组装的完整模块,带传感器和高分辨率磁性触发轮
  • 可选集成磁性触发轮和传感器,以便为发动机管理系统提供输入

优势
  • 将多个部件结合在一个单元内,节省安装时间和成本,同时避免安装错误
  • 减少了部件数量从而降低了库存
  • 减少50%的泄漏路径
  • T型接头的静态垫片功能提高静态密封
  • 相比组装模铸固定器,减少了30%重量
  • SKF负责总系统的开发,以确保传感器和触发轮之间的兼容性

用于可选传感器系统:
  • 提供曲轴位置和转速的信号
  • 磁性触发轮精度高、角度误差小,从而为发动机管理系统提供精确的信号
  • 传感器位于曲轴箱外,因此没有电缆密封问题且易于更换
  • 通过执行正时飞轮位置从而提高系统精度(高质量飞轮和最佳旋转“平滑性”)
SKF logo