喷油器和火花塞管密封件

火花塞管密封件
用于密封高度静态不对中的火花塞、电磁阀或喷油器的静态密封件。 由于涉及了发动机设计,以提高马力和效率,火花塞或喷油器经过优化位于燃烧室的顶部。

特点
  • 弹簧与产品模压为一体
  • 精密模压的外径
  • 完全橡胶包覆
  • 用于大幅不对中的高柔性密封唇

优势
  • 弹簧模压入产品内的设计将密封件置于高度不对中条件下,且弹簧不会在安装时弹出
  • 完全包胶的密封件可防止腐蚀
  • 比标准材料拥有更广泛的温度范围
SKF logo