气门杆密封件

气门杆密封件 863
气门杆密封件是用于向内燃机的气门杆接口提供限定的油计量的设备,可润滑气门导杆和减少发动机排放量。 SKF 气门杆密封件可用于带或者不带增压的柴油和汽油发动机。

SKF 提供“先进”气门杆密封件的标准设计:
  • 非集成式密封件: 满足油计量的功能
  • 集成式密封件: 额外加入一个弹簧座以防止气缸盖的磨损

SKF 作为欧洲市场引领者所提供的气门杆密封件具有以下优势:
  • 符合特定的客户要求或使用标准密封件
  • 持久的油剂量和长期寿命可实现最优的气门润滑和最低的发动机排放量
  • 优异的耐化学品和耐高温性
  • 低摩擦
  • 通过先进的制造工艺实现高品质
  • 完善的技术服务以保证最优工况
SKF logo