用于摩托车和自行车的前叉密封件

用于摩托车和自行车的前叉密封件
在为摩托车和自行车设计前叉时,驾驶性和耐久性的感觉是两个决定性因素。 尤其在越野应用中,如耐力赛或越野赛,对密封的要求非常严苛。

SKF在开发密封件时,谨记这些要求。 解决方案可同时用于越野和公路。 对于摩托车而言,密封件是由一个单独的油封和防尘的式密封件成对出现的,调整至最低摩擦性能以提供最佳的架势提供以及较长的使用寿命。 对于自行车而言,两种密封件都可集成在一个单元内。


特点
  • 油封和擦式密封件以尽量减少污染进入油封
  • 专门开发的NBR弹性体具有低摩擦特性
  • 擦式密封件可选双唇设计,以应对高污染情况
  • 新的油封唇几何形状专为前叉密封件设计

优势
  • 提高使用寿命和性能
  • 增强型防水和防污能力
  • 在密封件的整个使用寿命过程中减少摩擦并使其保持不变
  • 大大改善驾乘舒适性
  • 兼容各种OE和售后市场润滑油
  • 减少磨损和空气抽吸

SKF logo