减震器密封件

动态密封件对于可靠的运行和减震器的使用寿命至关重要。

SKF提供一系列先进的减震器密封件解决方案,以应对从摩托车到轿车、从轻型卡车到重型商用车的各类应用。 密封件采用专门开发的材料和设计,以减少摩擦和防止污染进入系统。 最终提高舒适性和使用寿命。

特点
  • 大尺寸金属嵌件使减震器管能够以对中方法安装在密封件上
  • 油封上设计静态垫片提供管壁与衬套之间的密封件无泄漏
  • 卡紧弹簧在产品的使用寿命期间提供正确的径向载荷
  • 防尘唇防止污染物进入系统
  • 可选的气唇用作止回阀
好处
  • 可用的橡胶材料: NBR、HNBR和FKM覆盖各种工作温度(-40至+200˚C)并兼容各种润滑油
  • 定制型橡胶材料开发同时提供低摩擦和高摩擦
  • 平面金属骨架设计允许管道能够焊接或辊亚安装到位
  • 可选撑杆、单管和双管减震器、以及重型应用
  • 能够支持高静态和动态压力
SKF logo