车轴密封件

SKF为车轴应用提供各种轴密封件。 用于轿车、轻型卡车以及重型商用车。 在其位于车下的暴露位置,排污是密封件是否拥有较长使用寿命的关键,而SKF提供一系列针对这一问题的解决方案。

特点
  • 特殊配方的先进弹性体材料
  • 各种流体动力功能
  • 径向和轴向防尘唇
  • 各种外径选择
  • 热塑性塑料/橡胶推力缓冲器
  • 必要时提供热塑性塑料轴导向器

好处
  • 优异的流体和温度兼容性
  • 更好的泵油功能,以便将多余的液体从密封唇与轴接口处泵开
  • 通过将轴套用作抛油环和迷宫式密封件,实现优异的排污功能
  • 带法兰的OD保证密封件总成的正确安装
  • 可用于严重腐蚀环境下的高耐久性不锈钢轴套
  • ½金属: ½橡胶密封件位于轴套上,可在散发唇下积聚的热量时提供坚固的组装和优异的静态密封
  • 推力缓冲器保证正确的密封唇配合以及相对位置。 轴导向器防止轴在安装期间损坏密封件
SKF logo