用于轻型车的轮毂轴承单元密封件

作为轴承和密封件的专家,SKF对密封轿车的轮毂轴承单元拥有独特的理解,并将其转化为先进的解决方案。

SKF 密封件采用先进的材料和密封唇设计,以便提供更低的摩擦和良好的排污功能,从而延长使用寿命。

可选择在密封系统中集成磁性触发轮,从而提供防抱死制动系统的信号。

特点
  • 独立的轴向防尘唇
  • 径向密封唇和油脂唇
  • 获得专利的弹簧加载轴向排垢密封唇
  • 传统的“R-安全”密封唇配置
  • 以不锈钢抛油环作为密封件运行表面
  • 针对摩擦优化的弹性材料
  • 集成磁性触发轮,以为防抱死制动系统提供磁性信号

好处
  • 为减少功率损失和二氧化碳排放的低摩擦
  • 模块化设计集成多个功能以配合紧凑的空间
  • 凭借优越的除污和留脂能力实现轴承较长的使用寿命

SKF logo