轮毂顶盖

对于重型商用车,轮毂顶盖是车轮轴承与外部环境之间的最终密封。 SKF拥有一系列工程轮毂顶盖,以保护轴承部件获得更长的使用寿命。

多种附加功能,如油位窗或预组装的螺栓等,使安装和操作更方便。

特点
  • 嵌入式铝圈均匀分布载荷
  • 模塑的高压脊提高密封性
  • 久经考验的中心排气塞设计
  • 侧面塞结合O形圈,用于提供额外的泄露保护和吸附金属颗粒的磁铁
  • 包括电镀及预组装螺栓
  • 油位窗口熔粘在车身上
  • 获得专利的“伞形”气门密封件隔绝污染物

好处
  • 坚固和轻巧的设计
  • 抗撞击损坏、天气、化学品、紫外线辐射和臭氧
  • 针对弹起的岩石和淹没的船坞提供优异的保护
  • 兼容所有常用润滑剂
  • 轴承和轮毂单元拥有较长的使用寿命
  • 可与中央轮胎充气系统集成

SKF logo