轮端密封件

车轮轴承中的密封件是决定装置使用寿命的关键因素。 如果密封件允许外部污染物进入轴承或润滑剂离开轴承,将会导致单元的过早失效。

提供润滑油和润滑脂密封的SKF轮端密封件能够增强应对广泛的温度范围和流体环境中的性能,并能够在几乎所有的驾驶和道路条件下延长使用寿命。

SKF的定制设计能力、测试程序和丰富的生产经验,保证了旨在隔绝道路污染物并将润滑剂保留在轴承中的最先进设计。

我们为以下领域的轮端应用提供密封件:
  • 轿车和轻型卡车
  • 重型卡车和越野应用
  • 摩托车和休闲车

SKF logo