用于卡车轮边的 SKF Scotseals

SCOTSEAL classic
作为在重型行业久经考验的标准,SKF Scotseal 单元针对不同客户的应用需求提供一系列设计。

产品系列从适用于普通程度的 SKF Scotseal Classic 开始。 对于更高密封要求,可选择 SKF Scotseal Longlife 和 SKF Scotseal Plus XL 设计。

以上所有系列采用闭合式的盒式设计(成套设计),以及专门开发的弹性体材料和多个密封唇几何形状,以在各种工作条件下提供良好的使用寿命和可靠性。

特点
  • 成套设计(密封件和防磨损轴套作为非分离式单元)
  • 增强型防垢性能
  • 特殊配方的弹性体材料,兼容矿物及合成润滑油
  • 适合最常见轮毂/车轴组合的各种尺寸
  • 能够保留润滑油或润滑脂

好处
  • 润滑油添加剂之间的高液体相容性
  • 温度范围广
  • 使用寿命长——增加可靠性
SKF logo