制造灵活性

SKF独特的生产模式能快速满足您的供应需求,不管是不同标准的大量需求还是定制单个密封件。

密封件模具加工技术实现了高产量低成本的密封件生产。 SKF拥有压型、浇铸和塑形的模塑技术,并用适当的方法来满足客户的需求。 大直径的密封件由橡胶类和聚氨酯类材料加工而成。 SKF能生产许多不同密封件类型,比如包覆金属密封件、橡胶外径金属内嵌密封件、夹布类型和全橡胶类型,这些都能根据工业需求定制大直径密封件。 聚氨酯类密封件属于特殊类型之一,能够现场安装以缩短停工期。

用于机械密封件的SKF SEAL JET 密封加工技术,基于SKF开发的独特软件和特殊刀具,用来加工不同聚合物,尤其是聚氨酯。 在无需任何刀具耗损的情况下,能进行原型的快速灵活生产,用于创新应用、低产系列或替换密封件。 这种实时加工能力可以供应高质量的整体密封件。

不管采用哪种加工技术,您都能享受到高质量的SKF产品和服务。
SKF logo