材料开发

密封技术中最关键的要素之一就是选用适当的材料来完成有挑战性的任务。 密封件必须可耐受越来越高的温度、力度和压力。 还必须考虑到特定的媒介和润滑剂特性。 某些媒介要求严格遵守法规,如食品和饮料应用,而在其他情况下,新一代可生物降解的液压油或汽车应用的替代燃料则需要其他特别考虑。

SKF有能力采用广泛的材料设计密封件,包括弹性体、聚氨酯、热塑性塑料和特殊材料。 专利材料为各种应用提供合适的解决方案。 更多信息,请参见材料一节
SKF logo