测试和分析

产品、系统解决方案和服务的优化是一个持续而有体系的进程,包含大量精心执行的先进试验程序。 每年进行成千上万次密封试验得出的数据作为珍贵的技术诀窍补充SKF数据库,这为失效分析、基准点以及源源不断的新产品和创新方案提供了广泛的经验知识基础。

试验范围包括耐用性、生态促进、污染物排放、盐雾腐蚀、冷裂、排量、摩擦力矩、干磨损以及材料相容性检测。 SKF还能采用为个别应用开发的试验装置,这些应用用来模拟客户产品中的实际应用工作环境。 动态应用试验受持续监控来核实参数比如唇模温度、摩擦力、漏油情况以及大量其它试验条件。 用先进的设备进行样品分析来标识失效模式。

有限元分析(FEA)为SKF研发人员提供了模拟所有运作条件的工具,以不同的密封结构来确定密封设计中的关键区域。 这使得SKF能够为所有工业和应用持续不断地研发新的解决方案。

SKF的检测设施网络覆盖全球,用来分析密封运作的不同参数。 SKF实验室配备静电和脉冲的高压试验台,能够产生高达3000 bar的压力,最低温达-40°C, 最高温达 150 °C。 设施包括一间符合医学检验的无尘室,用以试验设备。
SKF logo