通用准则

SKF 能够提供广泛的产品组合,以满足流体动力和流体处理行业中各种应用场合。

SKF通过不同的技术制造流体处理密封件:
  • 注塑成型热塑性材料,如聚氨酯、聚缩醛、聚酯和各种等级的尼龙
  • 压缩成型的弹性体,如NBR、FKM、XNBR、HNBR
  • 机削工程塑料,如纯聚四氟乙烯PTFE、许多PTFE化合物、PEEK、PPS、尼龙和UHMWPE
  • 精密加工的钢筋硬塑料导向环
  • 用于特殊应用的净成型的硬质塑料商业产品为特殊应用

SKF解决方案可以定制各种各样的配置、材料和弹簧元件。
SKF logo