SKF Spectraseal

SKF Spectraseal
SKF Spectraseal 型材大部分用于极端和严苛的工况,在这些工况下,不能使用传统的模压橡胶或热塑性塑料。 应用条件如:
  • 极端温度: 从低温至+290°C(+550°F)
  • 低摩擦: 摩擦敏感的应用场合,如需要很小的弹簧载荷或压力差的阀或压力开关
  • 存在腐蚀性化学品: 大多数工程塑料材料,如PTFE基化合物,几乎可兼容所有介质
  • 高压气体: 大部分工程塑料材料没有爆炸减压,这也是弹性体基材料的常见问题
  • 磨损或非润滑环境: 例如水、油漆、树脂和钻井泥浆等媒介对以弹性体为基础的密封材料磨损非常大
  • 高表面速度和压力: 由于材料的低摩擦特性,即使没有润滑也可以承受高的表面速度


SKF logo