机削密封件

SKF是一家提供优质定制工程密封解决方案的企业,在全球市场及技术占领先地位,可为众多行业提供一系列品种齐全的机削密封件。 
SKF SEAL JET 这一创新的生产系统将生产和交付时间缩至最短。 我们能够针对几乎每一种可预见的应用生产任何种类、任何尺寸、任何设计的密封件。 
SKF为液压、流体处理和传动应用提供机削密封解决方案,包括特殊的大直径密封件以及其他几乎任何直径范围。 
SKF logo