大直径密封件

斯凯孚知识

大直径旋转密封件,除 G-ECOPUR 外

SKF在与客户的长期互动中积累的知识和经验,是理解并解决大直径密封要求的重要组成因素,同时也是制造高品质机削密封件的必要条件。

灵活性

客户对针对其行业应用量身定制的大直径机削密封解决方案拥有极高的要求,并同时希望能够以少量(至中量)进行制造。 对于这些密封件,SKF采用其独特的制造系统,即CNC车床加工中心,在无需增加额外工具成本的情况下,生产直径从540 mm至4000 mm的密封件,以及几乎所有尺寸的焊接密封件外形。

现场焊接

大直径密封件可以直接在现场通过特殊焊接技术安装。 G-ECOPUR是适用于焊接的最佳材料。 SKF创建的现场接头能够匹配各种密封件的性能。

为重型设备更换大直径密封件(如Kaplan风力发电机的转子叶片密封件、法兰连接密封件、风电站密封件)时,我们的客户能够获得
  • 减少安装时间
  • 减低安装成本,以及 
  • 减少工厂停机时间。

过程

我们的服务并不仅限于为您的应用制定最佳密封解决方案,而是同时以最快的速度、最低的成本、最佳的效率为您提供定制工程机削密封件。 必要时,将由我们经验丰富的服务工程师提供现场安装。

密封件焊接培训

SKF提供密封件焊接设备和相应的培训。 凭借这些设备和知识,客户能够自行完成焊接 SKF 密封件的工作,而无需服务工程师的现场帮助。
SKF logo