密封布置设计

密封座直径(d1)、密封座宽度(b1)和运行宽度(B1)应满足中列出的要求,以获得可靠的密封性能。 SKF还建议密封件应紧靠轴肩以简化对中。
对于轴向夹持密封件而言,只要有精细车削的配合面就足够了。 合适的表面粗糙度值为Ra 2.5 μm(115 µin.)和Rt 12 μm(480 µin.)。
一般来说,安装后,CT轴向夹持密封件在两端间有约25 mm(1 in.)的间距。 这应该安排在6点钟位置(图1)以方便安装并排除污染物。
对于某些应用,我们也可提供对接接头密封件。
SKF logo