轴向夹持式密封件

CT1 轴向夹持密封件
SKF轴向夹持密封件设计用于较大和超大轴直径。 它们适合用作主密封件,或在主密封件接触过多固体或液体污染物时用作辅助密封件。 轴向夹持密封件并不旋转,而是紧靠着旋转的配合面作轴向密封。
SKF轴向夹持密封件由丁腈橡胶构成带状截面,内部没有嵌骨架,并通过不锈钢紧固带来夹紧固定。 可提供用于轴径范围在150至4600 mm(5.9至181 in.)的轴向夹持密封件。
SKF轴向夹持密封件的标准系列是用于英制轴径。 安装轴向夹持密封件时,两端间通常留有约25 mm(0.984 in.)的间距,因此它们也可能用于公制轴径。
SKF logo